CX Pultunterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede Pult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.
- Artikel-Nr.:
- CX 6703000
- Ausführung
- Unterteil
- Produktbeschreibung
- CX Pultunterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede Pult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech, 2,5 mm - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse oben offen
Tür bzw. Doppeltür vorne, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Montageplatte
Bodenbleche
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Abmessung
- Breite: 1.600 mm
Höhe: 675 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 1.520 mm x 625 mm
- Anzahl Türen
- 2
- Türöffnungswinkel
- 130°
- IK-Code
- IK10
- Hinweis
- Zum Verschließen des Pultunterteils wird eine Abschlussplatte benötigt
- Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultmittelteil und eine Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt
- Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultmittel- und Pultoberteil benötigt
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Anzahl Verschlüsse
- 1
- Ausführung Verschluss
- 3-Punkt-Verschluss-System
- Verschluss-Einsatz
- 3 mm Doppelbart
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 75 kg
- Bruttogewicht
- 76,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983779
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeschreibung
- CX Pult-System, Pultunterteil, BHT: 1600x675x400 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung