Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen
- Artikel-Nr.:
- CS 9783550
- Produktbeschreibung
- Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen
- Gesamthöhe: 1.355 mm
Regendach Breite: 650 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 450 mm
Lichte Breite: 512 mm
Lichte Höhe: 1.112 mm
Lichte Tiefe: 349 mm
Höhe Sockel: 100 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 3R
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- IK-Code
- IK10
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 38,95 kg
- Bruttogewicht
- 41 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177569157
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- CS NewBasic BHT 600x1200x400, Aluminium, eintürig, Einwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium, bestehend aus Grundgehäuse, Regendach und Sockel., Tür mit 2-Punkt Verriegelung durch Schwenkhebel-Griff,
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium
Baureihe Rittal New Basic
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium,
aus einem Stück gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung
des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig
und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Eintüriges Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung,
eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,
3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach
DIN 18254. Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren
und Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,
verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel
aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach,
55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm,gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über das
Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 600 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und
Regendach.
Regendach: BHT: 650 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.550 oder gleichwertig
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium,
aus einem Stück gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung
des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig
und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Eintüriges Gehäuse, Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung,
eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,
3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach
DIN 18254. Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnieren
und Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,
verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel
aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach,
55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm,gesteckt und verschraubt.
Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über das
Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 600 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und
Regendach.
Regendach: BHT: 650 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.550 oder gleichwertig