- Artikel-Nr.:
- CP 6100000
- Ausführung
- offen
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewinde-formenden Schrauben im Schraubkanal, beliebig ablängbar. Geschlossener Kabelkanal für höhere Belastung und Torsion. Offener Kabelkanal, für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Einclipsdeckel verschließbar.
- Nutzen
- Offenes Tragprofil zur nachträglichen Kabeleinführung
- Trennung von Steuerleitungen und Stromversorgung durch zwei Kanäle
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Einclipsdeckel
- Länge
- 1 000 mm
- Abmessung
- Breite: 80 mm
Höhe: 155 mm
Länge: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,616 kg
- Bruttogewicht
- 10,122 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177119123
- ECLASS 8.0
- 27400556