Zur Montage von zwei Gehäusen an einem Tragarm-/Standsystem.
- Artikel-Nr.:
- CP 6206350
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von zwei Gehäusen an einem Tragarm-/Standsystem.
- Nutzen
- Ergonomische Einstellung von einem Bildschirm- und einem Tastaturgehäuse
- Einfache, stufenlose Einstellung der gewünschten Position über Reibungsbremse
- Material
- Aluminiumguss
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- Neigungskupplung: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024 - Lieferumfang
- Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,72 kg
- Bruttogewicht
- 6,72 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Neigungskupplung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel