Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- CP 6071.600
- Nutzen
- Integrierte Justagemöglichkeit
- Einsatzgebiete
- Zur Integration des Tragarms, höhenverstellbar an das Tragarmsystem 120
- Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Inkl. gewindeformenden Schrauben für Tragprofilbefestigung - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Bruttogewicht
- 0,692 kg
- Zolltarifnummer
- 76090000
- EAN
- 4028177638716
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Adapter für CP 120 auf, Tragarm, höhenverstellbar, BHT: 400x108x400 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung