- Artikel-Nr.:
- CP 6206440
- Ausführung
- Zur Montage zwischen Bediengehäuse und
Kupplung CP 60, 6206.340 oder Befestigung CP 60, 6206.360
- Produktbeschreibung
- Zur Montage zwischen Kupplung System 60 oder Befestigung System 60 und Bediengehäuse
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Befestigungsmaterial
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,32 kg
- Bruttogewicht
- 0,338 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Neigungsadapter 10°, CP 60/120, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm