- Artikel-Nr.:
- CP 6206320
- Produktbeschreibung
- Zur starren Befestigung des Gehäuses am Tragarmsystem 60
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung - Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Bruttogewicht
- 0,992 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- CP Befestigung CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung