Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60
- Artikel-Nr.:
- CP 6206300
- Produktbeschreibung
- Zur drehbaren Befestigung des Gehäuses am vertikalen Teil des Tragarmsystems 60
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Gewindestifte
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung - Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 310°, feststellbar über Klemmhebel
- Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,28 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Kupplung CP 60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung