- Artikel-Nr.:
- CP 6218700
- Produktbeschreibung
- Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigumg an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
- Material
- Aufsatzgelenk: Stahlguss
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Aufsatzgelenk: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 330°
- Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18 kg
- Bruttogewicht
- 18,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Aufsatzgelenk CP 180, Abgang horizontal