Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen.
- Artikel-Nr.:
- CP 6218740
- Produktbeschreibung
- Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen.
- Material
- Wandgelenk: Stahlguss
Faltenbalg: Kunststoff - Farbe
- Wandgelenk: RAL 7035
Faltenbalg: RAL 7024 - Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Faltenbalg
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung - Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 180°
- Über 2 gelochte Stahlscheiben, begrenzt einstellbar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12,958 kg
- Bruttogewicht
- 13,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Wandgelenk CP 180, Abgang horizontal
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung