- Artikel-Nr.:
- CP 6206050
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt.
- Material
- Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
- Farbe
- Tragprofil: RAL 7035
- Lieferumfang
- Tragprofil
- Länge
- 500 mm
- Abmessung
- Breite: 59 mm
Höhe: 85 mm
Länge: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,44 kg
- Bruttogewicht
- 2,64 kg
- Zolltarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177684263
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Tragprofil CP 60 geschlossen, L: 500 mm