- Artikel-Nr.:
 
- CP 6212780
 
- Produktbeschreibung
 
- Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. 
 
- Material
 
- Wandgelenk: Stahlguss
Faltenbalg: Kunststoff  
- Farbe
 
- Wandgelenk: RAL 7035
Faltenbalg: RAL 7024  
- Lieferumfang
 
- Faltenbalg
Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
Inkl. Dichtungen  
- Drehbar/neigbar
 
- Ja 
 
- Drehwinkel/Schwenkbereich
 
- ca. 180° 
 
- Über 2 gelochte Stahlscheiben, begrenzt einstellbar 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 8 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 8,32 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Hinweis zur PCF-Klasse
 
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
 
- Zolltarifnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177705616 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
CP Wandgelenk CP 120, Abgang horizontal, ohne Höhenversatz