Tragarmsysteme

weitere Komponenten

Weitere Komponenten für Tragarmsysteme.

weitere Komponenten

Anschlusskonsole VESA 75/100

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen, Handelsüblichen TFTs und Industrie-PCs mit Anschluss VESA 75/100. Anschluss an Rittal Tragarmsysteme CP 40 und CP 60 und beim CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss...

weitere Komponenten

Anschlusskonsole für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung

weitere Komponenten

Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm

Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmausschnitt 120 x 65mm sowie der Anschlusskonsole VESA 75/100

weitere Komponenten

Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Das neue Tragprofil, höhenverstellbar sorgt immer für den richtigen Blick auf die entscheidenden Elemente der Mensch-Maschinen-Kommunikation. Das System kann ohne weitere Adaption an der Wandseite direkt an die Komponenten des Tragarmsystems...

weitere Komponenten

Adapter von Tragarmanschluss Ø 180 mm auf Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Gehäuse und Kupplung oder Befestigung oder Drehgelenk.

weitere Komponenten

Adapter für Siemens Pro-Panel

Zum Anbau von Siemens Simatic an Tragarmsystem CP-40, Stahl oder CP 60/120 mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Anschluss.

weitere Komponenten

Anschlussplatte mit Verstärkungsblech

Zum leichten Einhängen der Command-Panel am Tragarm/Standfuß.

weitere Komponenten

Winkeladapter 90° Für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40

Für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40

weitere Komponenten

Adapter für Tragarm-Kombination

Verbindungselement zwischen größeren und kleineren Tragarmsystemen sowie zum Anbau kleiner, flacher Bediengehäuse.

weitere Komponenten

Drehgelenk mit/ohne Ausleger

Zur direkten schwenkbaren Integration in Maschinen und Anlagen.

weitere Komponenten

Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung System 60/120 oder Befestigung System 60/120 oder Winkelkupplung System 60/120 und Bediengehäuse.

weitere Komponenten

Neigungsadapter 10° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60 oder Befestigung, System 60 und Bediengehäuse

weitere Komponenten

Neigungsadapter ±45° für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Zur Montage zwischen Kupplung, System 60/120 oder Befestigung, System 60/120 oder Winkelkupplung 90°, System 60/120 und Bediengehäuse.

weitere Komponenten

Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Zur Montage auf IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Befestigung Ø 130 mm, Flächen oder Befestigungen/Kupplungen mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm. Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss. Mit Kabeltunnel für...

weitere Komponenten

Neigungskupplung für Tragarmsystem CP 60

Zur Montage von zwei Gehäusen an einem Tragarm-/Standsystem.