Anschlussadapter CP-L Ø 130 mm auf CP-L eckig 120 x 65 mm

Artikel-Nummer: CP 6071.000

Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmausschnitt CP-L 120 x 65 mm.

Artikel-Nummer:
CP 6071.000
Produktbeschreibung
Für Anbau von Bediengehäusen mit Tragarmausschnitt CP-L eckig 120 x 65 mm.
Material
Aluminiumguss
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 40 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,559 kg
Bruttogewicht
0,56 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177618770
ECLASS 8.0
27189263
Datenblätter
Technisches Datenblatt