- Artikel-Nr.:
- CP 6212.500
- Ausführung
- Für Anbau von Bediengehäuse mit Tragarmausschnitt 120 x 65 mm sowie der Anschlusskonsole VESA 75/100 an:
Kupplung CP 120, 6212.300
Befestigung CP 120, 6212.320
Winkelkupplung 90°, CP 120, 6212.380
Drehgelenk mit Ausleger (6206.850)
Drehgelenk für maschinenintegrierten Einbau (6206.870)
- Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Befestigungsmaterial
- Starr j/n
- Ja
- Abmessung
- Höhe: 40 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,552 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Adapter CP 120/60, von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm