Zur Montage zwischen Gehäuse und Kupplung oder Befestigung oder Drehgelenk.
- Artikel-Nr.:
- CP 6212520
- Ausführung
- Zur Montage zwischen
Gehäuse mit Tragarmanschluss Ø 180 mm und
Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Drehgelenk, 6206.850, 6206.870 - Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Befestigungsmaterial - Abmessung
- Höhe: 20 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,546 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Adapter CP 120/60, von Tragarmanschluss Ø 180 mm auf Ø 130 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel