- Artikel-Nr.:
- CP 6206850
- Ausführung
- Drehgelenk mit Ausleger
- Produktbeschreibung
- Zur direkten schwenkbaren Integration in Maschinen und Anlagen.
- Nutzen
- Mit integrierter Drehwinkelbegrenzung
- Einsatzgebiete
- Gehäuseaufbau hängend oder sitzend
- Farbe
- RAL 7024/7035
- Ausleger Länge
- 200 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Passend für Gehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Belastbarkeit (statisch)
- 700 N
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 310°
- Durch Einsetzen der beiliegenden Gewindestifte kann der Drehwinkel begrenzt werden
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,66 kg
- Bruttogewicht
- 2,86 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
CP Drehgelenk mit Ausleger, für Wandanbau