Montageplatten-Zwischenstück für Systemschrank HD

Artikel-Nr.: HD 4000518

Für die durchgehende Montagefläche in Anreih-Kombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist.

Artikel-Nr.:
HD 4000518
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Höhe: = 1.800 mm
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177976948
Produktbeschreibung
HD Montageplatten-Zwischenstück, für H: 1800 mm