- Artikel-Nr.:
- HD 4000785
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung für Aufsatz HD
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Je montiertem Anreihrahmen erhöht sich die Gesamtbreite der Anreihkombination um 44 mm
- Passend für
- Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,5 kg
- Bruttogewicht
- 12,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentationen
- Anleitung