- Artikel-Nr.:
- HD 4000508
- Produktbeschreibung
- Für die durchgehende Montagefläche in Anreih-Kombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Höhe: = 1.800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,5 kg
- Bruttogewicht
- 6 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentationen
- Anleitung