- Artikel-Nr.:
- VX 5051104
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 23,2 kg
- Bruttogewicht
- 35 kg
- EAN
- 4028177927568
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204