- Artikel-Nr.:
- VX 5051121
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15,6 kg
- Bruttogewicht
- 22,68 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927391
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204