Montageplatte für VX, TS

Artikel-Nr.: VX 5051023

Montageplatten-Befestigung für TS

Montageplatten-Befestigung für VX

Montageplatten-Befestigung Anreih-Systeme VX25 Edelstahl

Artikel-Nr.:
VX 5051023
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)
899 mm x 1.696 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 1.000 mm
Höhe: = 1.800 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in TS Schränke wird die Montageplattenbefestigung 5050.063 benötigt.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
38,4 kg
Bruttogewicht
50,27 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177928374
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
Montageplatte, für VX, Lieferumfang: Montageplatte, Verzinkt