- Artikel-Nr.:
- VX 5051025
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 1.099 mm x 1.096 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: = 1.200 mm
Höhe: = 1.200 mm - Montagehinweis
- Zum Einbau in TS Schränke wird die Montageplattenbefestigung 5050.063 benötigt.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 29,8 kg
- Bruttogewicht
- 39,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177928350
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- Montageplatte, für VX, Lieferumfang: Montageplatte, Verzinkt