- Artikel-Nr.:
- VX 5051175
- Abmessung
- Breite: 26 mm
Höhe: 12 mm
Länge: 5,68 m - Passend für Artikel-Nr.
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,261 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- VX Dichtung Trennwand, 2 Dichtstreifen 745mm, 2 Dichtstreifen 2095mm