Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.
- Artikel-Nr.:
- VX 5051250
- Produktbeschreibung
- Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- verzinkt
- Lieferumfang
- 20 Linsenkopfschrauben M12 x 20 Innensechskant
20 Dichtfächerscheiben A 12,5 - Lieferumfang
- 20 Linsenkopfschrauben M12 x 20 Innensechskant
- 20 Dichtfächerscheiben A 12,5
- Abmessung
- Gewinde: M12
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,54 kg
- Bruttogewicht
- 0,56 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177972230