- Artikel-Nr.:
- VX 5051153
- Material
- Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
- Oberfläche
- außen Strichschliff, Korn 400
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 23 kg
- Bruttogewicht
- 31 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177930278
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101