Schiebeblech für VX Edelstahl

Artikel-Nr.: VX 5050818

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Artikel-Nr.:
VX 5050818
Abmessung
Breite: 490 mm
Tiefe: 115 mm
Passend für
Breite: 600 mm
Hinweis
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
0,84 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177972940