- Artikel-Nr.:
 - VX_IT 5051211
 - Material
 - Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
 - Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
 - Farbe
 - Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005
 - Lieferumfang
 - Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen - Passend für
 - Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
 - 1 Stück
 - Nettogewicht
 - 14 kg
 - Bruttogewicht
 - 15,2 kg
 - EAN
 - 4028177968073