Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT

Artikel-Nr.: VX_IT 5051214

Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.:
VX_IT 5051214
Material
Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
Farbe
Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005
Lieferumfang
Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Passend für
Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm
Lieferumfang
Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14,8 kg
Bruttogewicht
15,6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177968103