- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5051225
- Material
- Stahlblech
Aluminium - Oberfläche
- Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
- Farbe
- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal, Belüftungsgitter: RAL 9005
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9 kg
- Bruttogewicht
- 10,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968127