Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Artikel-Nr.: VX_IT 5051230

Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.:
VX_IT 5051230
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm
Lieferumfang
Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
27,2 kg
Bruttogewicht
28 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177968189