- Artikel-Nr.:
- AX 5051.320
- Material
- Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schlossschild
Stangenverschluss, komplett - Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16 kg
- Bruttogewicht
- 16,22 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949034
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101