Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051.368

Artikel-Nr.:
AX 5051.368
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 275 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Passend für
Breite: 300 mm
Höhe: 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,14 kg
Bruttogewicht
1,143 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949454
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101