Montageplatte für AX

Artikel-Nummer: AX 5051.374

Artikel-Nummer:
AX 5051.374
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 330 mm
Höhe: 575 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Passend für
Breite: 380 mm
Höhe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,4 kg
Bruttogewicht
3,8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949515
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101