Montageplatte für AX

Artikel-Nummer: AX 5051.389

Artikel-Nummer:
AX 5051.389
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 945 mm
Höhe: 975 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Passend für
Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
18,5 kg
Bruttogewicht
19 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101