- Artikel-Nummer:
- AX 5051.391
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 945 mm
Höhe: 1.375 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2,5 mm
- Passend für
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25,8 kg
- Bruttogewicht
- 26 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949683
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101