Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051392

Artikel-Nr.:
AX 5051392
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 1.145 mm
Höhe: 1.175 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Passend für
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
25 kg
Bruttogewicht
27,5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101