Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5052128

Artikel-Nr.:
AX 5052128
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 950 mm
Höhe: 575 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,5 kg
Bruttogewicht
10,9 kg
Zolltarifnummer
94039910
ECLASS 8.0
27180101