- Artikel-Nr.:
- HD 5052103
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 - Lieferumfang
- Inkl. Scharniere und Verschlussteile
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 380 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,6 kg
- Bruttogewicht
- 4,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910