Dichtungsrahmen HD

Artikel-Nummer: HD 5050.623

Artikel-Nummer:
HD 5050.623
Material
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Passend für
Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
Breite: = 810 mm
Höhe: = 430 mm
Passend für Best.-Nr.
1314.600
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,195 kg
Bruttogewicht
0,2 kg
Zolltarifnummer
40081100
EAN
4028177919921
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704