- Artikel-Nummer:
- HD 5050.625
- Material
- Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- Oberfläche
- Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
- Passend für
- Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
Breite: = 810 mm
Höhe: = 1.050 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1316.600
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,295 kg
- Bruttogewicht
- 0,3 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177919945
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704