- Artikel-Nummer:
- HD 5050.693
- Material
- Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- Oberfläche
- Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
- Passend für
- Breite: = 305 mm
Höhe: = 290 mm - Passend für Best.-Nr.
- 4000.022
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,09 kg
- Bruttogewicht
- 0,1 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177956964
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101