- Artikel-Nr.:
- HD 5050856
- Material
- Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
- Oberfläche
- Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
- Passend für
- Breite: = 380 mm
Höhe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Bruttogewicht
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177968332
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101