- Artikel-Nr.:
- AE 5050434
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 349 mm x 770 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 400 mm
Höhe: = 800 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1037500
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,5 kg
- Bruttogewicht
- 7,5 kg
- EAN
- 4028177708198
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- Montageplatte, für AE, Stahlblech, verzinkt, Verzinkt, passend für Best.-Nr.: 1037500