- Artikel-Nr.:
- AE 5050438
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 449 mm x 470 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 500 mm
Höhe: = 500 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1050500
- 1350500
- 1007600
- 1013600
- 6315400
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,3 kg
- Bruttogewicht
- 4,4 kg
- EAN
- 4028177708235
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216