- Artikel-Nr.:
- AE 5050439
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 749 mm x 570 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 800 mm
Höhe: = 600 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1055500
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8,7 kg
- Bruttogewicht
- 9,4 kg
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- Montageplatte, für AE, Stahlblech, verzinkt, Verzinkt, passend für Best.-Nr.: 1055500