- Artikel-Nr.:
- AE 5050442
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 549 mm x 570 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 600 mm
Höhe: = 600 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,1 kg
- Bruttogewicht
- 6,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216