- Artikel-Nr.:
- AE 5050449
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 739 mm x 955 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 800 mm
Höhe: = 1.000 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1180500
- 1016600
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16,2 kg
- Bruttogewicht
- 17,2 kg
- EAN
- 4028177708341
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216