- Artikel-Nr.:
- AE 5050452
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 740 mm x 1.155 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 800 mm
Höhe: = 1.200 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1280500
- 1017600
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 20,8 kg
- Bruttogewicht
- 30,8 kg
- EAN
- 4028177708372
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216